Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Szalag ø - D [mm] | 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 |
---|---|
Szalagbilincses szigetelés | Szigeteléssel |
Szalag szélessége [mm] | 30 |
Verzió tartóval / anélkül | Tartó nélkül |
Egyenes / lekerekített változat | Egyenes |