Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Tekercs kivitele | 40-1836 |
---|---|
Csatlakozó típusa | Junior Timer axiális |
Nominal Voltage [V] | 12 |
Maximum Current [A] | 2.1 |
M20004588 | 2.2 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 2 |
M20004592 | A |
M20004593 | 65/67 |
M21001123 | 02 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra
HU
(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra
EN
(0.76 MB)