OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-C

Cikkszám
3066061
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tömítés anyaga NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(7.84 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(12.03 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(16.49 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.14 MB)