WSM06020W-01-C-N-110DG

Cikkszám
3055958
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM06020W-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 19
Termékcsalád WSM06020W
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 250
Tekercs 110 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 19
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 19
Névl. méret 6
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 3003142
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

WSM06020W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)