WSM06020Z-01M-C-V-115AG

Cikkszám
3055481
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
Típus, kézi felülírás Csavar kézi felülírása        
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM06020Z-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád WSM06020Z
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 115 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 2 - 40
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 2 - 40
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs 3003156
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.35 MB)

WSM06020Z-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)