WS08W-01-C-N-M

Cikkszám
3054918
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Kézi
Szelepsorozat WS08W-01-M
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 19
Termékcsalád WS08W
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 250
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 19
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 19
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WS08W-01-C-N-M
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3054918
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

WS08W-01...-M 2/2 Directional Poppet Val
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)