SD10-01-C-V-V

Cikkszám
3054474
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
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 160
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 160
Termékcsalád SD10
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 160
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 10
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SD10-01 Needle Valve
Termékbrosúra HU

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Termékbrosúra EN

(0.21 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)