SD10-01-C-N-H

Cikkszám
3054472
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 160
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 160
Termékcsalád SD10
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 160
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 10
Objektum megjelölése SD10-01-C-N-H
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3054472
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SD10-01 Needle Valve
Termékbrosúra HU

(0.21 MB)

SD10-01 Needle Valve
Termékbrosúra EN

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)