WK10J-01-C-V-0

Cikkszám
3051168
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK10J-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC10-4
Qmax szelepek [l/min] 23
Termékcsalád WK10J
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 23
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 23
Névl. méret 10
Objektum megjelölése WK10J-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3051168
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WK10J-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)