WS16Z-01-C-N-12DG

Cikkszám
3049464
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS16Z-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC16-2
Qmax szelepek [l/min] 150
Termékcsalád WS16Z
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 12 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 7.5 - 150
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 7.5 - 150
Névl. méret 16
Objektum megjelölése WS16Z-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3049464
Cikkszám, tekercs 3000489
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)