RV12A-01-C-N-25

Cikkszám
3047041
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
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC12-2
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád RV12A
Repesztőnyomás [bar] 1,7
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 120
Névl. méret 12
Objektum megjelölése RV12A-01-C-N-25
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3047041
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV12A-01 Check Valve
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

RV12A-01 Check Valve
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)