WS10YR-01-C-N-230AG

Cikkszám
3043833
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS10YR-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 75
Termékcsalád WS10YR
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 230 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 4 - 75
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 4 - 75
Névl. méret 10
Objektum megjelölése WS10YR-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3043833
Cikkszám, tekercs 3002594
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

WS10YR-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)