Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés, Kábel- + tömlőrögzítés |
---|---|
Old model code | HRRLE 2 S 3X12-1X10 PP 163/2 S |
Anyag, szorítóelemek | Polipropilén |
Cső külø - D 1 - szériaelem | 10 |
Menny., csőrögzítők | 4 x csőrögzítő |
Tervezés, szériaelem | Nagy teherbírású elaszt. betéttel |
Tervezés, alkatrész, szériaelem | Szerelvény A |
Méret, szériaelemek | 2 méret |