DWM08130Z-21-C-N-15

Cikkszám
3036651
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Csillapítatlan, tehermentesítő furat nélkül
Vezérlőnyomás-különbség [bar] 15
Standard Nyomáskompenzátor
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 08130
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád DWM08130Z
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 17
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 40
Névl. méret 8
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DWM08130Z Pressure Compensator
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)