OF5S10P6N1B20E

Cikkszám
3027020
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek Z=nélkül
Szennyeződésjelző E=Standard, ellennyomás jelző
Szűrési minősítés 20=20 µm ON
Szűrő anyaga B=Optimicron (ON)
Szűrő mérete 1=330-as elem
Elektromos motor feszültsége N=380-420 V-50 Hz;440-480-60 Hz
Motor-szivattyú csoport 6=40 l/perc; 1,5 kW
Tömítések P=NBR (Perbunan)
Típuskód 10=Standard
Változatok S=helyhez kötött kapcsolással

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra HU

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra EN

(0.78 MB)