OF5S10P6S1B10C

Cikkszám
3024878
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek Z=nélkül
Szennyeződésjelző C=Diff. el.
Szűrési minősítés 10=10 µm ON; BN/AM
Szűrő anyaga B=Optimicron (ON)
Szűrő mérete 1=330-as elem
Elektromos motor feszültsége S=500-600V-50(60) Hz-3 fázis
Motor-szivattyú csoport 6=40 l/perc; 1,5 kW
Tömítések P=NBR (Perbunan)
Típuskód 10=Standard
Változatok S=helyhez kötött kapcsolással

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média