DR10P-01-C-N-180V

Cikkszám
3024310
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC10-3
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád DR10P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 8 - 345
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 100
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 124
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DR10P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3024310
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Termékbrosúra HU

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Termékbrosúra EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)