KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW

Cikkszám
3023435
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
Kivitel KHN
Névleges méret DN 16
Csatlakozás típusa Menet
Csatlakozás/karima megjelölése Rp
Standard ISO 7-1 / DIN EN 10226
Ház anyaga, golyóscsap Sárgaréz
Anyagkód Sárgaréz-sárgaréz-PTFE-NBR
Felületvédelem Nikkelezett
Kar kivitele Hajlított kar
Csavarkulcs mérete SW06.3
Névleges nyomás 4
Névleges nyomás 0.4
Névleges nyomás 58
Működtetés Kézi kar
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Vegyes
Rögzítőfuratok Rögzítőfuratok nélkül
Zár Zár nélkül
Kapcsolási helyzet figyelése Kapcsolási helyzet figyelése nélkül
Kombináció Nem BV kombináció
Objektum megjelölése KHN-Rp1/2-2232-16X-DVGW
Cikkszám 3023435

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.69 MB)

Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra HU

(0.26 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra EN

(0.26 MB)