-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 7 méret |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés, Kábel- + tömlőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] | 0 |
Sorozat DIN3015 | Nagy teherbírású |
Anyag, szorítóelemek | Nincsenek részletek |
Belső felület, szorítóelemek | Nincsenek részletek |
Tervezés, DIN 3015 alkatrész | Hegesztőlemezek AP |