Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
PHE méret | 610 |
---|---|
Szűrési minősítés | 10 |
UKF sorozat | 3 |
UKF tömítések | Perbunán |
Szivattyú szállítási sebessége | 100 |
UKF motorteljesítmény [kW] | 4 |
Lemezek száma | 100 |
UKF szűrő | MF |
Dugulásjelző | D |
UKF modell | UKF |