SRP08-01-C-N-5.5V

Cikkszám
3020824
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
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 50
Q termékcsalád [l/perc] 1.3 - 30
Termékcsalád SRP08
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 8.8 - 20.8
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 8
Objektum megjelölése SRP08-01-C-N-5.5V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3020824
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRP08-01 Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)