WK08Y-01-C-N-24DG

Cikkszám
3020645
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK08Y-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC08-4
Qmax szelepek [l/min] 19
Termékcsalád WK08Y
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 19
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 19
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WK08Y-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3020645
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WK08Y-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WK08Y-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)