Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kiegészítő részletek | Z=nélkül |
Szennyeződésjelző | E=Standard, ellennyomás jelző |
Szűrési minősítés | Z=szűrőelem nélkül |
Szűrő anyaga | Z=szűrőelem nélkül |
Szűrő mérete | 1=330-as elem |
Elektromos motor feszültsége | S=500-600V-50(60) Hz-3 fázis |
Motor-szivattyú csoport | 6=40 l/perc; 1,5 kW |
Tömítések | P=NBR (Perbunan) |
Típuskód | 10=Standard |
Változatok | S=helyhez kötött kapcsolással |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.78 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.78 MB)