Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Akkumulátor típusa | SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
---|---|
Előnyben részesített modellek | Nem |
Szalag ø - D [mm] | 77, 78, 79, 80 |
Szalagbilincses szigetelés | Szigeteléssel |
Szalag szélessége [mm] | 20 |
Verzió tartóval / anélkül | Tartóval |
Egyenes / lekerekített változat | Lekerekített |