WS08W-01M-C-N-24DG

Cikkszám
3013397
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
Típus, kézi felülírás Nyomás kézi felülírása
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WS08W-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 19
Termékcsalád WS08W
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 250
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 19
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 19
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WS08W-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3013397
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)