HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Cikkszám
3011773
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
További információ
DIN 3015 3 méret
Alkalmazás, bilincs Kábel- + tömlőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar 10 Nm
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 23
Sorozat DIN3015 Kis teherbírású
Anyag, szorítóelemek Poliamid
Belső felület, szorítóelemek Sima belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szerelvény A1TM