RP08A-01-C-V-15-3

Cikkszám
3010157
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
Funkció Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt
Vezérlési arány 3
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád RP08A
Repesztőnyomás [bar] 1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 38
Névl. méret 8
Objektum megjelölése RP08A-01-C-V-15-3
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3010157
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra HU

(0.25 MB)

RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra EN

(0.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)