Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Szalag ø - D [mm] | 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 |
---|---|
Szalagbilincses szigetelés | Szigetelés nélkül |
Szalag szélessége [mm] | 30 |
Verzió tartóval / anélkül | Tartó nélkül |
Egyenes / lekerekített változat | Egyenes |