Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Szalag ø - D [mm] | 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 |
---|---|
Szalagbilincses szigetelés | Szigetelés nélkül |
Szalag szélessége [mm] | 30 |
Verzió tartóval / anélkül | Tartó nélkül |
Egyenes / lekerekített változat | Egyenes |