-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 2 méret |
---|---|
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -40–+120 °C. |
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | 10 Nm |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005556-HRGL-2-A1TM-171-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3005556 HRGL 2 A1TM 171 PA ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005556-HRGL-2-A1TM-171-PA-ST-M-BL-EN.jpg)
3005556 HRGL 2 A1TM 171 PA ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.24 MB)