-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 2 méret |
---|---|
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | 12 Nm |
Old model code | HRS 2 S 26,9 PP ST M BL/ZN |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005374-HRS-2-A-269-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005374 HRS 2 A 269 PP ST M BLZN EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3005374-HRS-2-A-269-PP-ST-M-BLZN-EN.jpg)
3005374 HRS 2 A 269 PP ST M BLZN EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)