HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN

Cikkszám
3005367
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
További információ
DIN 3015 1 méret
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar 12 Nm
Old model code HRS 1 S 12 PP ST M BL/ZN
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 12
Sorozat DIN3015 Nagy teherbírású
Anyag, szorítóelemek Polipropilén
Belső felület, szorítóelemek Bordázott belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szerelvény A