COIL 115AG -40-1836

Cikkszám
3003156
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
Tekercs kivitele 40-1836
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M21001125 115
M20004584 0
M20004588 500
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.23

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)