COIL 24DL -40-1836

Cikkszám
3003119
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
Tekercs kivitele 40-1836
Csatlakozó típusa Szabad egyedi vezetékek
M21001125 24
M20004584 0
M20004588 30
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 R
M20004593 65/67
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 19
M20004589 0.8

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)