Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Tekercs kivitele | 40-1836 |
---|---|
Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
M21001125 | 230 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 2137 |
M20004590 | 0.19 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | AC |
M21001127 | 40 |
M21001128 | 36 |
M20004583 | 20 |
M20004589 | 0.11 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra
HU
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra
EN
(1.11 MB)