Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Szalag ø - D [mm] | 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 |
---|---|
Szalagbilincses szigetelés | Szigeteléssel |
Szalag szélessége [mm] | 25 |
Verzió tartóval / anélkül | Tartóval |
Egyenes / lekerekített változat | Lekerekített |