HRL 4 AP ST M BL GEPRAEGT

Cikkszám
262756
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
DIN 3015 4 méret
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés, Kábel- + tömlőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar Nincsenek részletek
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 0
Sorozat DIN3015 Kis teherbírású
Anyag, szorítóelemek Nincsenek részletek
Belső felület, szorítóelemek Nincsenek részletek
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Hegesztőlemezek AP

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
262756 00001
Termékinformáció HU

(0.11 MB)

262756 00001
Termékinformáció EN

(0.11 MB)