RS06-01-C-N-3-500V200

Cikkszám
2610754
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
Nyomásbeállítás [bar] 200
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 3
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC06-3
Qmax szelepek [l/min] 23
Termékcsalád RS06
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 36 - 350
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 23
Nyomás beállítási tartomány [bar] 36 - 350
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)