DR06-01-C-N-050V

Cikkszám
2610571
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC06-3
Qmax szelepek [l/min] 10
Termékcsalád DR06
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 12 - 241
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 10
Nyomás beállítási tartomány [bar] 12 - 34
Névl. méret 6
Objektum megjelölése DR06-01-C-N-050V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2610571
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Termékbrosúra HU

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Termékbrosúra EN

(0.39 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra HU

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra EN

(8.19 MB)