DB06C-01-C-V-500V

Cikkszám
2610541
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC06-2
Qmax szelepek [l/min] 20
Termékcsalád DB06C
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 20 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 20
Nyomás beállítási tartomány [bar] 20 - 350
Névl. méret 6
Objektum megjelölése DB06C-01-C-V-500V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 2610541
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra HU

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.34 MB)