RV06A-01-C-N-70

Cikkszám
2610459
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
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC06-2
Qmax szelepek [l/min] 15
Termékcsalád RV06A
Repesztőnyomás [bar] 5
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 15
Névl. méret 6
Objektum megjelölése RV06A-01-C-N-70
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2610459
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV06A-01 Check Valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra HU

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra EN

(8.19 MB)