DL10-01-C-N-20-400V

Cikkszám
2610409
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Akkumulátortöltő szelep
Tekercs kivitele 0
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC10-4
Qmax szelepek [l/min] 15
Termékcsalád DL10
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 35 - 275
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Tekercs Tekerccsel
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 15
Nyomás beállítási tartomány [bar] 35 - 275
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra HU

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra EN

(0.54 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)