RV06C-01-C-N-180V

Cikkszám
2610323
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
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC06-3
Qmax szelepek [l/min] 19
Termékcsalád RV06C
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 350
Repesztőnyomás [bar] 0,35
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 19
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 125
Névl. méret 6
Objektum megjelölése RV06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2610323
Kivitel Patron
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
Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra HU

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra EN

(8.19 MB)