WK06Y-01-C-N-0

Cikkszám
2610203
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK06Y-01
Tekercs kivitele 32-1329
Üreg FC06-4
Qmax szelepek [l/min] 10
Termékcsalád WK06Y
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 10
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 10
Névl. méret 6
Objektum megjelölése WK06Y-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2610203
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra HU

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Termékbrosúra HU

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Termékbrosúra EN

(0.44 MB)