SR06-01-C-N-1.0V

Cikkszám
2610194
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
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC06-2
Qmax szelepek [l/min] 15
Q termékcsalád [l/perc] 0.25 - 15
Termékcsalád SR06
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 1 - 3.8
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 6
Objektum megjelölése SR06-01-C-N-1.0V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2610194
Kivitel Patron
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra HU

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Termékbrosúra EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Termékbrosúra HU

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Termékbrosúra EN

(0 MB)