DW16V-01-C-N-300

Cikkszám
2610166
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Vezérlőnyomás-különbség [bar] 20
Standard Nyomáskompenzátor
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg FC16-S3
Qmax szelepek [l/min] 114
Termékcsalád DW16V
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 7 - 20
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 114
Névl. méret 16
Objektum megjelölése DW16V-01-C-N-300
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2610166
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)