HRS 6 KP 112 AL

Cikkszám
260202
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
DIN 3015 6 méret
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar Nincsenek részletek
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 112
Sorozat DIN3015 Nagy teherbírású
Anyag, szorítóelemek Alumínium
Belső felület, szorítóelemek Bordázott belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szorítópofa pár