Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 3 méret |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
Old model code | HRS 3 KP 38 PP |
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] | 38 |
Sorozat DIN3015 | Nagy teherbírású |
Anyag, szorítóelemek | Polipropilén |
Belső felület, szorítóelemek | Bordázott belső felület |
Tervezés, DIN 3015 alkatrész | Szorítópofa pár |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

260018 00001
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)

260018 00001
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)