HRS 2 KP 28 PP

Cikkszám
260014
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
DIN 3015 2 méret
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés
Meghúzási nyomaték, csavar Nincsenek részletek
Cső kül. ø DIN 3015 T1 2 [mm] 28
Sorozat DIN3015 Nagy teherbírású
Anyag, szorítóelemek Polipropilén
Belső felület, szorítóelemek Bordázott belső felület
Tervezés, DIN 3015 alkatrész Szorítópofa pár

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
260014 00001
Termékinformáció HU

(0.21 MB)

260014 00001
Termékinformáció EN

(0.21 MB)