DB08A-01-C-N-500V409

Cikkszám
2599623
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 282
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC08-2
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád DB08A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 345
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 38
Nyomás beállítási tartomány [bar] 20 - 345
Névl. méret 8
Objektum megjelölése DB08A-01-C-N-500V409
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 2599623
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB08A-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.26 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.26 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)